Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Mousse à structure ouverte Base acrylique Joints adhésifs

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Joints et bandes adhésives contre les intempéries en néoprène/nitrile/PVC - Uréthane (Poron)

En stock En cours de production

Les bandes contre les intempéries en uréthane haute densité (Poron) sont en une mousse à structure ouverte qui présente des propriétés de structure fermée quand elle est compressée. Elles présentent des caractéristiques telles qu'une compression d'installation très basse, une bonne absorption des chocs et un faible échappement de gaz. Adhésif : Adhésif permanent à base caoutchouc ou acrylique sensible à la pression. Notre système adhésif à base de caoutchouc inclut un support à film pour des propriétés de résistance à l'étirement. Méthode de test : ASTM D3574 Densité (lb/ft3) : 15 Déviation de compression : 4 à 8 psi Compression d'installation : (50 %) 10 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : -20 à 150 F ; Base acrylique : -20 à 190 F Inflammabilité : FMVSS 302 ; UL94 HBF : 3/16 Armoires électriques. Portes et panneaux d'accès. Étanchéité de persienne et d'évent. Éclairage. Boîtiers CVC. Électronique.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)