Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixations mécaniques Rondelles d'étanchéité et sécurité M12

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Rondelles captives

En stock En cours de production

Cette gamme de rondelles pour vis captives est dotée d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne. Cela signifie qu’elles peuvent être vissées et qu’après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.

Comment installer un assemblage de vis captive et rondelle :
1) Placez la vis captive dans le trou du panneau.
2) Filetez la rondelle sur la vis, au-delà de la partie filetée de la vis, qui retient la vis dans le panneau.

Ces rondelles sont fabriquées à partir d’inox, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Les rondelles pour vis captives sont dotées d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne.
  • Après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.
  • Fixation à vis.
Matière: Acier inox 303, Inox 316Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)