Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Serrures et verrous pour meubles

 (9 Types de produit)

Liste Grille

Verrou pour mobilier - Placards encastrés

En stock En cours de production

Les verrous pour placard sont conçus avec un verrou pour placard en acier dotés d'un corps en plastique. Ils sont adaptés aux applications associées à un usage intensif tels que les armoires métalliques ; l'assemblage de tringle est facilité par la plaque de fixation spéciale. L'assemblage est simplifié grâce au corps à clipser Une cape anti-poussière en acier inoxydable est également fournie. Les verrous peuvent être acheté pour une configuration à clés identiques ou différentes

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous pour mobilier - Coulisseau vertical pour bois

En stock En cours de production

Cette gamme de serrures est idéale pour les tiroirs de meubles et de placards en bois. La conception et les finitions sont élégantes pour apporter une esthétique aux applications finies. La sécurité est assurée à l'aide de clés identiques ou clés différentes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous pour mobilier - Portes en verre coulissantes

En stock En cours de production

Cette gamme de serrures est idéale pour les applications de portes coulissantes en verre. La gamme propose l'option de clés identiques ou clés différentes, ainsi que plusieurs options de fixation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous pour mobilier - Pêne dormant

En stock En cours de production

Les verrous à pêne dormant pour tiroir sont disponibles pour les applications de haute sécurité. Ces verrous pour tiroir à claquer à fixation surface/couronne sont recommandés pour les tiroirs en bois. Pour une sécurité renforcée, le verrou dispose d'un cylindre anti-effraction et la clé ne peut être enlevée qu'en position verrouillée. Une version à épaulement de fixation spécifiquement conçue pour les portes en bois coulissantes est disponible. Ce verrou poussoir est idéal pour les armoires d'entrepôts, les comptoirs, ainsi que les vitrines en bois. Le système de verrouillage par pression permet de gagner du temps dans les points de vente très fréquentés. Bon niveau de sécurité. Cylindre anti-effraction. Le verrou poussoir doté d'une fixation par écrou comprend un mécanisme de verrou à disques qui offre une solution très pratique de "poussoir pour verrouiller, clé pour ouvrir". Le mouvement de fermeture est à 45 et la clé est libre en position ouverte. Ce verrou se fixe dans un trou de montage double D standard. Il est adapté aux portes coulissantes, aux vitrines d'affichage et aux tableaux d'information vitrés

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous pour mobilier - Verrous d'armoire usage intensif

En stock En cours de production

Cette gamme de serrures de placards est classé à usage intensif pour convenir aux armoires de grande taille en acier ou en bois. La conception est affleurée pour que la surface de l'armoire soit plate. Un éventail de finitions la rend esthétique et le choix entre clés identiques, clés différentes et sans clé offre différents niveaux de sécurité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous poussoirs - Clés de remplacement

En stock En cours de production

Les clés de remplacement pour verrous poussoirs sont une copie exacte et précise des clés tubulaires d'origine généralement fournies avec les verrous pour portes vitrées coulissantes et les vitrines en verre.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous poussoirs pour rainure de vitre

En stock En cours de production

Les verrous poussoirs pour rainure de vitre offrent un bon niveau de sécurité pour les portes vitrées coulissantes. Le mécanisme de verrouillage par pression permet de gagner du temps dans les environnements fortement fréquentés. Ces verrous en alliage de zinc moulé disposent d'un cylindre anti-effraction pour plus de sécurité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous poussoirs, fixation par écrou

En stock En cours de production

Cette gamme de serrures se fixe à l'aide d'un écrou.Les verrous à pousser sont adaptés à des applications de types portes coulissantes, vitrines, portes grillagées et volets. ‌Le mécanisme de verrou à disques offre une solution très pratique de poussoir pour verrouiller et clé pour ouvrir. Le choix entre clés identiques et clés différentes est disponible pour convenir à différents niveaux de sécurité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrous à tirer pour portes vitrées

En stock En cours de production

Les verrous poussoirs sont installés dans la porte coulissante arrière ; la partie centrale à ressort saute vers l'avant pour empêcher l'ouverture des portes. Ces verrous sont parfaitement adaptés aux vitrines contenant des articles de valeur et les tableaux d'affichage vitrés dotés d'un axe anti-perçage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)