Az Essentránál a kupakok és sapkák között talál kúposakat, hidraulikasapkákat és menetes sapkákat is. A dugók mellett a cső- és karimavédő termékeink is kiváló maszkolási megoldásokat kínálnak. A kínálatban több mint 2000 kipróbált és tesztelt megoldás található, különböző gyártási és végfelhasználói alkalmazások, melyek közül mindegyik speciális védelmi követelményeknek felel meg. A legtöbb standard kupak és dugó raktárról kapható, így aznapi feladással rendelhet, gyorsan és kényelmesen.
Elektronikai alkatrészeink között megtalál mindent - bármilyen megoldásra is van szüksége. A kábelrendezési megoldások közül, például kábelklipszeket és rögzítőket, valamint kábelkötegelőget-és kötegelőrögzítőket. A választék és minőség fontos számunkra, így ha NYÁK-alkatrészekre van szüksége, biztosak vagyunk benne, hogy széles kínálatunkban megtalálja az önnek megfelelő terméket . Minden van raktáron - a távtartók, menetes áramköri laptámaszok és szerelési alkatrészektől a kártyakitolókig .Ingyenes termékmintát biztosítunk a termékekből "próbálja ki vásárlás előtt"
Nem kell tovább keresnie, az Essentra Componentsnél megtalálja a hardvermegoldások széles kínálatát. A marokcsavarokon és gombokon át, amik különböző formákban és kivitelben kaphatóak a reteszekig és zárakig - nálunk mindent megtalál. Ha állítható lábakra, görgőkre és csúszótalpakra van szüksége, nem kell tovább keresnie! Büszkék vagyunk rá, hogy a termékeink széles választékát kínáljuk különböző felhasználási területekre és alkalmazásokra. Vegyük például a zsanérokat - elég, ha csak az otthoni vagy irodai ajtóig néz el, hogy lásson egy használatban lévőt. Nélkülözhetetlen termékek, versenyképes árak - és mindez , az ügyfeleink igényeit szem előtt tartva!
A rögzítési megoldásaink széles választéka (több mint 4000 cikk ) az egyik legnagyobb és leginkább sokszínű termékcsaládunk .Elismert gyártók termékeinek bevezetése szavatolja, hogy mindig megfeleljünk ügyfeleink igényeinek. Ha Ön panelrögzítőket vagy alátéteket keres, nálunk megtalálja őket - különböző kialakításban és szémos felhasználási területre. Amennyiben szegecsekre van szüksége, azokkal is tudunk szolgálni - beleértve a nagy kedvenc a nyomó és patentszegecseket. Kínálatunk folyamatosan bővül, ingyenes termékmintát kérhet a vásárlás előtt. Az Essentra Componentsnél megtalálja a nagy választékot és a gyors megoldásokat.