Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(10 Termékek)
A gyorskioldású rögzítőelemek ideális megoldást jelentenek a gyors és ismétlődő szerszámcserét vagy beállításokat igénylő alkalmazásokhoz. A gyorskioldású rögzítőelemek gyors, egyszerű és biztonságos átállási megoldást nyújtanak – nincs időveszteség a csavarok vagy más állandó rögzítések kilazításakor, és nincs lehetőség arra, hogy a rögzítőelemek elvesszenek a gépben. Olyan rögzítő perselyeket is tartunk készleten, amelyek pontos és megismételhető pozicionálást kínálnak a különböző mechanikai alkalmazásoknál. Ezek a perselyek vezetőként vagy támaszként szolgálnak a tengelyek vagy csapok számára, biztosítva a megfelelő igazítást és a holtjáték minimalizálását, ami létfontosságú a precíziós gépek és szerszámok beállításánál. Rögzítő perselyeink különösen jól használhatók lágy fémekkel, például alumíniummal, ahol a fogadófelületek kophatnak. Távtartóink a gyorskioldású rögzítőelemek menethosszát úgy állítják be, hogy különböző vastagságú szerelőlapokon különböző menethosszúságokhoz igazodjanak.
Ezeket a csapokat egyérintéses rögzítőkkel és golyós rögzítéssel együtt használják. Hatékony, megbízható és biztonságos rögzítésre szolgálnak.
Ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő szerszámcserét vagy beállítást igényelnek. Különböző alkalmazásokban használható, mint például a palackozási folyamatok, a gépfedelek, a fogaskerekek és a hajtószíjak cseréje. Biztosítja a teljes felületi érintkezést, és maximális tűszilárdságot ér el az egyérintéses golyós befogással.
Használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az elektromos rendszereket, a gépgyártást és az építőipart.
Gyorskioldású golyósretesz csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Három részből áll: testből, rugóból és golyós csapágyból. A rugó a helyén tartja a golyóscsapágyat, és ha megnyomják, leválik a testről, kioldva a rögzítőelemet. A golyóscsapágy rögzíti a rögzítőelemet, amikor azt visszanyomják a testbe.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 180 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású nyelves behúzható retesz csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Egy érintéses bütyökkarral rendelkezik, amely teljesen visszahúzza a szorítószárat, amikor a munkadarabot elengedik, így a bilincs biztonságosan rögzíthető vagy kioldható. Ehhez fordítsa be a kart kikapcsolt helyzetbe. Ha kattanást hall, az teljesen rögzítésre kerül. Az elengedéshez fordítsa vissza a fogantyút kikapcsolt helyzetbe.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 130 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású nyelves retesz csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Testből, rugóból és bütyökből áll. A rugó a helyén tartja a bütyköt, és amikor a kart 45-kal kihúzzák, egy elfordulási pont körül elfordul, hogy biztonságosan rögzítse vagy kioldja a zárat. A rögzítőelem ismételt meghúzásakor a bütyök kiold, így a tárgy könnyen eltávolítható.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 130 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású golyós rögzítésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Testből, rugóból és golyós csapágyból áll. A rugó a helyén tartja a golyóscsapágyat, és megnyomva érintkezik a befogandó tárggyal, szilárdan rögzítve azt. Amikor a rögzítőelemet ismét meghúzzák, a golyóscsapágy elengedi az elemet, lehetővé téve annak könnyű eltávolítását.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású húzó szorítású csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál. Könnyen eltávolítható és áthelyezhető, miközben a csatlakozás a helyén marad.
Két részből áll: egy húzóbilincsből és egy fém alapból. A fém alap a rögzítő egyik oldalán, míg a húzóbilincs a másik oldalon található. Amikor a két alkatrész össze van kapcsolva, a húzóbilincs mechanizmus csatlakozik az elemhez, biztonságosan a helyén tartva azt. Húzza szét a két felét, hogy kioldja a tárgyat a húzóbilincs-mechanizmus segítségével, ami egyetlen érintéssel egyszerűen elvégezhető.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Az emelőlemezek mechanikus alkatrészek, amelyeket csúszózárakkal együtt használnak más alkatrészek vagy tárgyak megemelésére és alátámasztására. Két változat található ebben a tartományban: egy téglalap alakú és egy négyzet alakú.
A reteszelőfelület magasságának növelésére szolgál, így hozzáférhetőbbé és egyszerűbbé válik a használat. Korrózióállóak, zord körülmények között is hosszú élettartamot garantálnak, a helyükön maradnak, használat közben nem mozdulnak vagy tolódnak el.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
A helymeghatározó perselyek az egyérintéses rögzítőkkel egy vonalban működnek az alkatrészek precíz pozicionálására és igazítására. Biztonságos és pontos eszközt kínálnak a tárgyak megtalálásához és helyben tartásához.
Célja, hogy a tárgyak pontos megtalálását és helyben tartását, valamint biztonságos panel- és burkolatrögzítést biztosítson. A szorítóperselyek viszont fogadó egységként szolgálhatnak az egyérintéses rögzítőkhöz. Az egyérintéses rögzítők perselyek nélkül is felszerelhetők.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 180 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
A mérleglemezeket a csúszó bilincsek precíz és ismételt elhelyezésére használják lineáris vezetők vagy tengelyek mentén. Két változat áll rendelkezésre, mindegyik eltérő rögzítési stílussal.
Egyrészt szimpla, másrészt dupla skálázott táblák. Mindegyiken belül van egyfajta szerelési típus. A csavaros rögzítési típus fúrt lyukakkal vagy ragasztós rögzítéssel rendelkezik a csavarfurat helyének körvonalával, nem fúrva.
Jelzett skálával vagy rácsmintával rendelkeznek, amely az egyik vagy mindkét él mentén fut, jelzést adva a felhasználóknak. Tartós és kopásálló.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
Ezeket a távtartókat egyérintéses rögzítőkkel való használatra tervezték. Az egyérintéses rögzítő menethosszát a különböző vastagságú szerelőpaneleken lévő különböző menethosszokhoz igazítja.
Lehetővé teszi az alkatrészek mozgását, és csökkenti a rögzítéshez szükséges erőt. Védelmet vagy szigetelést is nyújthat a működés közben érintkezésbe kerülő darabok között, megelőzve a sérülést, a kopást vagy az elektromos vezetőképességet.
Hengeres formájának könnyen fel- és levehető, és rezgéscsillapítóként szolgál. Használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az elektromos rendszereket, a gépgyártást és az építőipart.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz