Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(11 Termékek)
A lineáris szállítókocsi elengedhetetlen összetevői a lineáris mozgási rendszereknek, melyek sima és precíz mozgást tesznek lehetővé a lineáris pályák mentén. Ezek a kocsik különböző típusokban léteznek, és biztosak vagyunk benne, hogy rendelkezünk olyan termékkel, ami megfelel az Ön specifikus alkalmazásainak és üzemeltetési feltételeinek.
Kiemelt szerepet játszanak azokban az alkalmazásokban, amelyek vezérelt és előre kiszámítható lineáris mozgást igényelnek. A gyártástól és az automatizálástól kezdve a robotikán át a szállítórendszerekig, ezek a komponensek hozzájárulnak különböző gépek hatékonyságához és pontosságához. A lineáris kocsi kiválasztása az adott típusú terhelési kapacitástól, a pontossági követelményektől, az környezeti feltételektől és a térbeli korlátoktól függ.
Típusok telepítési alapokon:
Sínre szerelt kocsik: Ezek a kocsik lineáris sínre szerelhetők, és stabilitást és támogatást nyújtanak az irányított lineáris mozgást igénylő alkalmazásokhoz. Gyakran megtalálhatók gépekben, automatizálási rendszerekben és CNC berendezésekben.
Tengelyre szerelt kocsik: Ezek a kocsik kerek tengelyekre szerelhetők, sokoldalúak és olyan helyzetekben alkalmazhatók, ahol rugalmas lineáris irányításra van szükség. Az iparágak, mint például a robotika és a szállítórendszerek gyakran alkalmazzák a tengelyre szerelt lineáris kocsikat.
Peremvariációk:
Peremes kocsik: Ezek a kocsik telepítési peremmel rendelkeznek, és növelik a stabilitást, lehetőséget nyújtva a mozgó berendezés felszerelésére felülről vagy alulról. Terhelésbírás. Ideálisak nehéz ipari gépekhez és gyártóberendezésekhez.
Perem nélküli kocsik: Ezek a kocsik perem nélkül vannak tervezve, és kompaktabb megoldást nyújtanak olyan helyzetekben, ahol a térbeli korlátok számítanak, például kompakt automatizált rendszerekben és elektronikai eszközökben. Csak felülről lehet őket felszerelni.
Golyótartó mechanizmus:
Golyótartó kocsik: Ezek a kocsik biztosítják, hogy a gördülőgolyók akkor is biztonságosan maradjanak a helyükön, ha a kocsi nincs felszerelve sínekre vagy tengelyre. Ez a funkció egyszerűsíti a kezelést telepítés és karbantartás során.
Példák:
Golyóláncos kocsik: Egy olyan golyóláncot tartalmazva, melynek nagyobb érintkezőfelülete van, ezek a kocsik minimalizálják a felületi nyomást a használat során. Ez a tervezés fokozza a simább mozgást és az olaj megfelelő eloszlását, így alkalmasak a precíziós alkalmazásokra.
Példák:
A peremes alumínium vezetőkocsik a lineáris csapágyak olyan típusai, amelyek különösen hasznosak nagy terheléseknél számos alkalmazásban, ahol a lineáris mozgást vezetik és támogatják. A sínek kontúrozott alumíniumból készülnek, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályáiként szolgálnak.
A karimás kialakítás egyrészt nagyobb felületet biztosít a mozgó alkatrész számára, amelyhez rögzíteni kell, másrészt a mozgó alkatrészhez a kocsi fölött vagy alatt lehet rögzíteni.
Jól működik zord körülmények között vagy súlykritikus alkalmazásokban, mivel könnyebb és korrózióállóbb, mint az acélból készült. Különböző alkalmazásokban használható, beleértve a gépeket, repülőgépipart, kezelési technológiát, gépházakat, orvostudományt, élelmiszeripart stb.
A lineáris perselyes vezetőkocsik lineáris mozgató rendszerekben használatosak a mozgó alkatrészek vezetésére és alátámasztására. A ház egyszerű megoldást kínál a kocsi mozgó alkatrészre való felszereléséhez az alkalmazásban.
Az alumínium ház segít a súlyt alacsonyan tartani, míg a perselyben lévő edzett acélgolyók felveszik a terhelést és megkönnyítik a mozgást. Csak edzett lineáris tengelyeken használható.
20C és +80C közötti hőmérsékletet bír ki. A magasabb hőmérsékletű alkalmazásokhoz azonban acél golyókosarak is biztosíthatók, akár +120C-ig, végtömítés nélkül. Általában olyan alkalmazásokban használatosak, mint az élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.
A mini vezetőkocsik kompakt és sokoldalú megoldást jelentenek a precíz lineáris mozgás megvalósítására kis méretű alkalmazásokban. Kis méretük miatt tökéletesek olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél pontos elhelyezésre és folyadékmozgatásra van szükség szűk helyeken, vagy olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél korrózióállóság szükséges, mivel rozsdamentes acélból készülnek.
A sínek 45-os érintkező gótikus íves kialakítása minden irányban hasonló terhelhetőséget biztosít. A sínek egyenletesen mozognak, és alacsony súrlódási együtthatóval és elszakadási erőkkel rendelkeznek. Nagy súlyokat képes megtartani, ellenáll a korróziónak, és ellenáll a kopásnak.
A kocsikhoz műanyag próbasín tartozik. Úgy kell felszerelni, hogy a próbasínt a valódi sín végéhez illesztjük, és az egyikről a másikra csúsztatjuk. -40C és +80C közötti hőmérsékletet képes elviselni. Különböző alkalmazásokban használatosak, többek között orvosi eszközökben, gyógyszeripari termékekben, kis automatizálási rendszerekben és optikai berendezésekben.
A nyitott lineáris golyóscsapágyas vezetőkocsik lineáris mozgató rendszerekben használatosak a mozgó alkatrészek vezetésére és alátámasztására. Csak edzett acéltengelyekkel szabad használni, a golyóscsapágyak lehetővé teszik a kocsi egyenletes mozgását a sínen. Különösen hasznosak nagy súlyok és hosszú löketű alkalmazások esetén.
Az alumínium ház segít a súlyt alacsonyan tartani, míg a perselyben lévő edzett acélgolyók felveszik a terhelést és megkönnyítik a mozgást. Csak edzett lineáris tengelyeken használható.
A perem nélküli kialakítás egyszerű, kompakt felszerelést és a meglévő rendszerekbe való integrálást teszi lehetővé. 20C és +80C közötti hőmérsékletet bír ki. Általában olyan alkalmazásokban használatosak, mint például élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.
A perem nélküli alumínium vezetőkocsik olyan típusú lineáris csapágyak, amelyek nagyon hatékonyak a nehéz terheléseknél különböző alkalmazásokban, ahol a lineáris mozgást vezetik és támogatják. A sínek kontúrozott alumíniumból állnak, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályájaként szolgálnak.
A perem nélküli kivitel a peremes kocsikhoz képest kompaktabb megoldást kínál, de a mozgó alkatrész az alkalmazásban csak a kocsi tetejére szerelhető.
Mivel könnyebb és korrózióállóbb, mint az acél, különböző alkalmazásokban használható, többek között a repülőgépiparban, a gépiparban, a kezelési technológiában, a gépházakban, az orvostudományban, az élelmiszeriparban stb.
Az alacsony profilú, perem nélküli vezetőkocsik lineáris csapágyak, amelyeket nagy igénybevételű és precíz lineáris mozgatási alkalmazásokhoz használnak. Precizitást, stabilitást és megbízhatóságot kínálnak. A négysoros érintkezés a párhuzamos sínnel azonos terhelhetőséget biztosít, függetlenül attól, hogy a teher a kocsiba nyomódik vagy lóg róla.
A perem nélküli kivitel kompaktabb megoldást kínál, de csak felülről szerelhető. A futóművek golyókosarai csendesebb működést tesznek lehetővé, miközben javítják a rendszer kenését. Ez azt is biztosítja, hogy a golyók a helyükön maradnak, ha a kocsit tévedésből leveszik a sínről.
Alacsony profilja még kisebb, kompakt megoldást kínál a standard, perem nélküli lineáris futóművekhez képest. Számos alkalmazásban használják, beleértve a speciális célú berendezéseket, automatizálást, anyagmozgató rendszereket, orvosi eszközöket stb.
Az alacsony profilú, perem nélküli vezetőkocsik lineáris csapágyak, amelyeket nagy igénybevételű és precíz lineáris mozgatási alkalmazásokhoz használnak. Precizitást, stabilitást és megbízhatóságot kínálnak. A négysoros érintkezés a párhuzamos sínnel azonos terhelhetőséget biztosít, függetlenül attól, hogy a teher a kocsiba nyomódik vagy lóg róla.
A perem nélküli kivitel kompaktabb megoldást kínál, de csak felülről szerelhető. A futóművek golyókosarai csendesebb működést tesznek lehetővé, miközben javítják a rendszer kenését. Ez azt is biztosítja, hogy a golyók a helyükön maradnak, ha a kocsit tévedésből leveszik a sínről.
A kocsikat olyan próbablokkokon szállítjuk, amelyeket a szerelés során a kocsira kerülő sín széléhez kell igazítani. Csúsztassa a kocsit a próbablokkról a sínre, hogy a sérülésmentességet biztosítsa. Számos alkalmazásban használják, beleértve a speciális célú berendezéseket, automatizálást, anyagmozgató rendszereket, orvosi eszközöket stb.
A karimás lineáris perselyes vezetőkocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatosak a mozgó alkatrészek vezetésére és alátámasztására. Egy karimás alumínium házban lévő acél lineáris perselyből áll, amely nagy felületet biztosít a rögzítéshez.
Az alumínium ház segít a súlyt alacsonyan tartani, míg a perselyben lévő edzett acélgolyók felveszik a terhelést és megkönnyítik a mozgást. Csak edzett lineáris tengelyeken használható.
A nyitott csapágyazású kocsik csak tengelytartó sínekkel használhatóak. 20C és +80C közötti hőmérsékletet bír ki. A magasabb hőmérsékletű alkalmazásokhoz azonban acél golyókosarak is biztosíthatók, akár +120C-ig, végtömítés nélkül. Általában olyan alkalmazásokban használatosak, mint az élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.
Ezek a peremes szabványos kocsik a nagy teherbírású és pontos lineáris mozgásokhoz használt lineáris csapágyak egy típusa. Pontosságot, stabilitást és megbízhatóságot biztosítanak. Acélsínjeik a megnövelt tartósság és kopásálló élettartam érdekében átkeményítettek.
A karimás kialakítás egyrészt nagyobb felületet biztosít a mozgó alkatrész számára, amelyhez rögzíteni kell, másrészt a mozgó alkatrészhez a kocsi fölött vagy alatt lehet rögzíteni.
A kocsikat a sínektől különállóan, a kocsiszekrényre szerelt próbakocsikra szerelik. A kocsit a sínekre való felhelyezéshez igazítsa a bábutömböt a sín végéhez, és csúsztassa fel. Számos alkalmazásban használják, többek között berendezésekben, automatizálásban, anyagmozgató rendszerekben, orvosi eszközökben stb.
A Quadro vezetőkocsik zártak, önbeálló lineáris golyóscsapágyakkal, két beépített tömítéssel és kenőnyílással rendelkeznek. Pontos és hatékony lineáris mozgást érnek el nagy terhelésű alkalmazásokban.
Belsőleg négy lineáris gömbhüvellyel rendelkezik, ami javítja a stabilitást és a teherbíró képességet. A terhelést egyenletesen osztja el a kocsin, minimalizálva az elhajlást és maximalizálva a merevséget, csökkentve a rezgésveszélyt és megbízható teljesítményt nyújtva még nagy sebességű alkalmazásokban is.
20C és +80C közötti hőmérsékletnek áll ellen. A golyókosarak, véglemezek és tömítések cseréjével azonban akár +120C-os hőmérsékletet is elviselhet. Általában olyan alkalmazásokban használatos, mint például élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.
A perem nélküli rozsdamentes vezetőkocsik a lineáris csapágyak olyan típusa, amely különösen hasznos nagy terhelések esetén különböző alkalmazásokban, ahol a lineáris mozgás vezetett és támogatott. A sínek kontúrozott alumíniumból készülnek, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályájaként szolgálnak.
Az alacsony súrlódás miatt a perem nélküli kialakítás nagyobb érintkezési felületet biztosít a lineáris vezetővel, ami nagyobb stabilitást és precízebb mozgást biztosít. A peremek hiánya további rugalmasságot biztosít a hely és az elhelyezés tekintetében. A vezetőkocsikban lévő golyókosarak lehetővé teszik a sokkal nagyobb párhuzamosságot és a szerelőtalp magassági eltolódását, ami jelentős eltéréseket tesz lehetővé, illetve a vezetőkocsik visszahúzását a sínről anélkül, hogy a golyók elvesznének.
Szerkezete rendkívül korrózióálló, így tökéletesen használható olyan területeken, ahol nedvesség, vegyi anyagok vagy magas hőmérséklet uralkodik. -20C és +120C közötti hőmérsékletet bír ki. Különböző alkalmazásokban használható, beleértve a gépeket, a kezelési technológiát, a gépházakat, az orvostudományt, az élelmiszeripart stb.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.