Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(8 Termékek)
Lineáris golyós perselyeink, amelyeket gyakran lineáris csapágynak vagy lineáris mozgású csapágynak is neveznek, különböző műszaki és ipari alkalmazásokban használt mechanikai alkatrészek, amelyek a sima és pontos lineáris mozgást segítik elő. A kínálatunkban található lineáris perselyeket kifejezetten a lineáris tengelyeinkkel való használatra terveztük. Ezek egy hengeres külső burkolatból és egy golyóscsapágy-sorokat tartalmazó belső kocsiból állnak. A csapágyak alacsony súrlódású mozgást tesznek lehetővé egy lineáris sín vagy tengely mentén, pontos és súrlódásmentes lineáris mozgást kínálva olyan gépekben és rendszerekben, mint például a CNC gépek, a 3D-nyomtatók és az automatizált gyártóberendezések.
A hosszú középső peremes lineáris golyós perselyeket lineáris mozgású alkalmazásokban használják, hogy egyenletes és pontos mozgást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén. A középső karima könnyű felszerelést tesz lehetővé, a megnövelt hossz pedig nagyobb teherbíró képességet biztosít. Egy házból áll, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található.
Alacsony súrlódással rendelkeznek a kisebb kopás érdekében, emellett nagy terheléseknek is ellenállnak, mivel a golyóscsapágyak egyenletesen osztják el a terhelést a perselyen, minimalizálva a feszültségkoncentrációt és meghosszabbítva a rendszer élettartamát. Tömítésekkel rendelkezik, amelyek szintén megvédik a csapágy belső alkatrészeit a portól és a szennyeződésektől.
A csapágyak -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, élelmiszer-csomagoló gépek és gyártási folyamatok.
Ezeket a kompakt lineáris golyós perselyeket sima és pontos lineáris mozgásra tervezték korlátozott helyigényű alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a hely hatékony kihasználását olyan alkalmazásokban, ahol a helyszűke aggodalomra ad okot. Ezenkívül lehetővé teszi a rendelkezésre álló hely maximalizálását és az optimális teljesítmény elérését kompakt környezetben.
Benyomva könnyen felszerelhető, alacsony súrlódással a csökkentett kopás és a meghosszabbított élettartam, valamint a magas terhelhetőség érdekében. A tömítése olajálló, a ház pedig korrózióálló.
-20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni, és ideális automatizálási rendszerekhez, CNC-gépekhez és gyártási folyamatokhoz.
Ezek a lineáris csapágyperselyek lineáris mozgatási rendszerekben használatosak, és úgy terveztük, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén, elősegítve a pontos pozicionálást és mozgásvezérlést. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében. A golyók közvetlenül érintkeznek a lineáris tengellyel, egy hengeres rúddal, amelyen a persely végigcsúszik, így alacsony súrlódást és nagy teherbírást biztosítanak.
Jellemzően tengelytartó sínnel használják őket. -20 C és +80 C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális alkalmazásokban, például autóipari berendezésekben, lyukasztóprésekben és nyomdagépekben való használatra.
 Ezek általában tengelytámasztó sínnel együtt használatosak. -20C és +80C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális alkalmazásokban, például autóipari berendezésekben, lyukasztóprésekben és nyomdagépekben való használatra.
Ezeket a peremes lineáris golyós perselyeket sima és pontos lineáris mozgásra tervezték egy lineáris tengely mentén. Egy házból állnak, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. A szerelő perem lehetővé teszi a persely hatékony rögzítését a felülethez anákkal vagy csavarokkal. A hosszú karimás lineáris golyós perselyeknél a hossz növekedése nagyobb teherbírást és nagyobb stabilitást biztosít az azonos méretű szabványos golyós perselyekhez képest.
Alacsony súrlódással rendelkeznek a kisebb kopás érdekében, emellett nagy teherbírásúak, mivel a golyóscsapágyak egyenletesen osztják el a terhelést a perselyen, minimalizálva a feszültségkoncentrációt és meghosszabbítva a rendszer élettartamát.
-20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, CNC-gépek, összeszerelő rendszerek és gyártási folyamatok.
A Superball nyitott lineáris golyós perselyek nagy pontosságú és egyenletes mozgást biztosítanak igényes alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. Ennek a perselynek a teherbírása háromszorosa, élettartama pedig 27-szerese a hagyományos lineáris perselyeknek, és csak edzett tengelyekhez használható. Nyitott rész kialakításuk lehetővé teszi a tengelytartó sínekkel való együttes használatát.
Önbeállítást biztosít, ami meghosszabbítja az út élettartamát azáltal, hogy minimalizálja a tengely és a golyók közötti súrlódást, és lehetővé teszi a tengely és a csapágy közötti enyhe eltéréseket.
A csapágyak -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, élelmiszer-csomagoló gépek és gyártási folyamatok.
A Superball zárt lineáris golyós perselyeket igényes alkalmazásokban használják, és nagy pontosságú és egyenletes mozgást biztosítanak. Egy házból állnak, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. Ennek a perselynek a teherbírása háromszorosa, élettartama pedig 27-szerese a hagyományos lineáris perselyeknek. Önbeállítást biztosítanak, amely meghosszabbítja az utazási élettartamot azáltal, hogy minimalizálja a súrlódást a tengely és a golyók között, és lehetővé teszi a tengely és a csapágy közötti enyhe eltéréseket.
Zárt kialakítású, amely megvédi a belső csapágyelemeket a portól és egyéb szennyeződésektől, és csak edzett tengelyekkel való használatra készült.
A csapágyak -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, élelmiszer-csomagoló gépek és gyártási folyamatok.
Ezek a lineáris csapágyperselyek lineáris mozgatási rendszerekben használatosak, és úgy terveztük, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén, elősegítve a pontos pozicionálást és mozgásvezérlést. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében.
Ebben a termékcsoportban három típus található:
Az állítható lineáris golyós perselyeket lineáris mozgatási rendszerekben használják, és úgy tervezték, hogy pontos pozicionálást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén. Egy házból áll, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. Vékony nyílása van a test hosszában, amely lezárja a hézagot a belső és külső gyűrűk között a golyók és a tengely között, ha szorosan illeszkedő házba van beszerelve, hogy megszüntesse a mozgást.
Lineáris tengelyre szerelve a golyóscsapágyak a belső és a külső futógyűrű között keringenek, egyenletes, lineáris mozgást biztosítva.
-20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyakori változtatásokat vagy finom beállításokat igényelnek, mint például a nyomdagépek, hangrögzítő berendezések és gyártási folyamatok.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz