Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 48.0 mm M12 40.0 mm Fekete

A PP merev talpú száras szintezőtalp 48,0 mm | 1,89 hüv. merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható tömegig.
Essentra cikkszám:

10259771

Gyártói cikkszám:

466163

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 318,0831 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.808 Ft

100 x 318,0831 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talpátmérő 48.0 mm
Talp magassága 19.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Talp anyaga PP
Talp típus Merev műanyag
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén;Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot