Ez az álló kábelklipsz család kötegeli és helyén tartja a vezetékeket megfelelő távolságban, biztosítva, hogy ne zavarják az érzékeny alkatrészeket.
Sorozat szám: SR2120
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Spacer Height | Kompatibilis furatátmérő | Belső magasság | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,206 Ft - 59,1861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 70,6576 Ft - 86,7116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 49,4391 Ft - 60,6658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,8436 Ft - 19,8009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,8436 Ft - 19,8009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 72,2011 Ft - 88,6061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 72,0888 Ft - 88,6061 Ft | 3000 Raktáron |
0.539 in
13.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 50,5338 Ft - 61,171 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 50,1829 Ft - 61,171 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 70,1944 Ft - 86,7116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10025642 | 49,4391 Ft - 61,171 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
|
| 48,7673 Ft - 59,6791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| 49,4111 Ft - 60,6658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 49,4111 Ft - 60,6658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 49,4391 Ft - 60,6658 Ft | 1000 Raktáron |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 48,2334 Ft - 59,1861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 50,1829 Ft - 61,171 Ft | 1000 Raktáron |
0.535 in
13.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 49,1024 Ft - 60,6658 Ft | 74000 Raktáron |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 34,9905 Ft - 37,187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 37,4935 Ft - 39,8943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz