These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Sorozat szám: SR6575
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Termék menetméret | Csap menetméret | Minimális nyomaték | Minimális nyomaték | Termék anyaga | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.268,6389 Ft - 1.268,6389 Ft | 8400 Raktáron |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Kék acetál
|
2
|
||
| 547,8431 Ft - 1.234,9158 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
Rozsdamentes acél
|
1
|
||
| 1.619,5398 Ft - 1.619,5398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
Rozsdamentes acél
|
1
|
||
| 444,2266 Ft - 1.009,8442 Ft | 50 Raktáron |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Kék acetál
|
2
|
||
| 518,1904 Ft - 1.162,1972 Ft | 50 Raktáron |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Rozsdamentes acél
|
1
|
||
| 340,4127 Ft - 754,6734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Kék acetál
|
2
|
||
| 319,8293 Ft - 702,6755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Kék acetál
|
2
|
||
| 454,6755 Ft - 1.078,105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
Rozsdamentes acél
|
1
|
||
| 442,9825 Ft - 1.003,8221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
Rozsdamentes acél
|
1
|
||
| 769,2471 Ft - 1.528,4806 Ft | 131 Raktáron |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
Rozsdamentes acél
|
1
|
||
| 383,4901 Ft - 864,4411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Kék acetál
|
2
|
||
| 634,6095 Ft - 1.442,6346 Ft | 150 Raktáron |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
Rozsdamentes acél
|
1
|
||
| 362,7334 Ft - 813,538 Ft | 50 Raktáron |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Kék acetál
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz