A csavarhüvelyek a panelek vagy NYÁK-lapok gyors rögzítését teszik lehetővé. Az önmetsző csavar megszorítása az alsó lábakat kifelé nyomja, így nincs szükség anyára. Az elfordulást megakadályozó négyszögletes furatban használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Body Diameter | Maximális panelvastagság | Kompatibilis menetméretek (mind) | Furatméret | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,3488 Ft - 52,9897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 13,9506 Ft - 15,3456 Ft | 3000 Raktáron |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 77,9408 Ft - 96,1981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 77,8426 Ft - 96,1981 Ft | 10000 Raktáron |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 78,0671 Ft - 96,1981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 49,0466 Ft - 54,4945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 76,1083 Ft - 93,8518 Ft | 4000 Raktáron |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 77,8426 Ft - 96,1981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 75,9165 Ft - 93,8518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 77,8987 Ft - 96,1981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 58,6531 Ft - 65,1702 Ft | 7000 Raktáron |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 43,0821 Ft - 52,9897 Ft | 5000 Raktáron |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 45,4501 Ft - 50,501 Ft | 57830 Raktáron |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 44,5618 Ft - 49,5144 Ft | 122700 Raktáron |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 48,3941 Ft - 53,7713 Ft | 1000 Raktáron |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 48,2133 Ft - 53,5708 Ft | 4000 Raktáron |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 62,1399 Ft - 69,0457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 77,9267 Ft - 96,1981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 45,454 Ft - 50,5049 Ft | 1000 Raktáron |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 78,053 Ft - 96,1981 Ft | 10000 Raktáron |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz