Menü Keresés

Biztosítékfedelek – gyorsan felszerelhető, rugalmas, áttetsző

Gyártás alatt

Az egyszerűen felszerelhető biztosítékfedél sorozat egyszerű megoldást nyújt az áramkör védelmi komponenseinek szükséges szigeteléséhez. A puha PVC kialakítás rugalmasságot biztosít a nem összeszerelt biztosítéktartókhoz.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső mélység Belső szélesség Kompatibilis biztosíték hossza Kompatibilis biztosíték átmérője Belső magasság Teljes magasság Megveszem
115,3114 Ft - 115,3114 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.1 mm
20.1 mm
9.9 mm
12.7 mm
188,6774 Ft - 188,6774 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.1 mm
32.0 mm
14.7 mm
15.9 mm
171,234 Ft - 171,234 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.1 mm
30.0 mm
9.9 mm
12.7 mm
216,6176 Ft - 216,6176 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.1 mm
36.1 mm
31.8 mm
5.2 mm
9.9 mm
12.7 mm
Biztosíték fedél 20.1 mm (W) SR 6449 Átlátszó kék

10411513

Ártartomány
115 Ft - 115 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Átlátszó kék
  • Teljes anyag
    Lágy polivinil-klorid
  • Belső mélység
    6.1 mm
  • Belső magasság
    9.9 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
Biztosíték fedél 32.0 mm (W) SR 6449 Átlátszó kék

10411537

Ártartomány
188 Ft - 188 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Átlátszó kék
  • Teljes anyag
    Lágy polivinil-klorid
  • Belső mélység
    8.1 mm
  • Belső magasság
    14.7 mm
  • Teljes magasság
    15.9 mm
Biztosíték fedél 30.0 mm (W) SR 6449 Átlátszó kék

10411520

Ártartomány
171 Ft - 171 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Átlátszó kék
  • Teljes anyag
    Lágy polivinil-klorid
  • Belső mélység
    7.1 mm
  • Belső magasság
    9.9 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
Biztosíték fedél 36.1 mm (W) SR 6449 Átlátszó kék

10411544

Ártartomány
216 Ft - 216 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Átlátszó kék
  • Teljes anyag
    Lágy polivinil-klorid
  • Kompatibilis biztosíték átmérője
    5.2 mm
  • Kompatibilis biztosíték hossza
    31.8 mm
  • Belső mélység
    8.1 mm