Menü Keresés

Biztosítékfedelek – merev, szilárd

Gyártás alatt

Ez a biztosítékfedél sorozat a legjobb szigetelést biztosítja az áramkör védelmi komponenseknek. A kemény PVC kialakítás védelmet nyújt a törékeny üveg biztosítékoknak az ütésekkel szemben és tartós megoldást biztosít.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
57,4662 Ft - 70,3207 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Biztosíték fedél 9.1 mm (W) Poliamid 6/6 Natúr

10108642

Ártartomány
70 Ft - 57 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Kompatibilis biztosíték átmérője
    5.0 mm
  • Kompatibilis biztosíték hossza
    20.0 mm
  • Belső mélység
    6.4 mm
  • Teljes magasság
    10.3 mm