Finned Stud Caps are designed to protect a variety of studs. The internal fins provide a secure fit and they are flexible to accommodate different diameters, using a single part. These caps prevent rust and corrosion, while protecting studs from abrasion. Easy to install and remove. They are suitable for various applications including manufacturing, railings, fences and furniture.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCAPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | m | d | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,2237 Ft - 12,7924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.807 in
20.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 8,2237 Ft - 12,7924 Ft | 4900 Raktáron |
|
|
||
| 31,323 Ft - 48,7247 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz