Menü Keresés

Recézett gomb 16.0 mm M4 8.0 mm Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10194140

Gyártói cikkszám:

1220566

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 999 440,5305 Ft
1000 + 386,9129 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.405 Ft

10 x 440,5305 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Gomb kialakítása Recés
Típus Csavar
Menetméret M4
Fej hossza 3.5 mm
Gomb átmérője 16.0 mm
Teljes magasság 17.5 mm
Menethossz 8.0 mm
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot