20074630
395403E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 11.467,4558 Ft |
100 + | 1.169,7319 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 2.0 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.079 in |
Eltolási távolság | 20.0 mm |
Eltolási távolság | 0.787 in |
Teljes szárnyhossz | 65.0 mm |
Teljes szárnyhossz | 2.559 in |
Teljes szélesség | 39.0 mm |
Teljes szélesség | 1.535 in |
Szín | Natúr |
Rögzítés módja | Csavarozható |
Rögzítés iránya | Jobbos és balos |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Eltávolíthatóság | Removable |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz