10273852
493581
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 4.470,5403 Ft |
10 - 119 | 1.710,5265 Ft |
120 + | 1.461,2271 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Eltolási távolság | 17.5 mm |
---|---|
Eltolási távolság | 0.689 in |
Teljes szárnyhossz | 67.8 mm |
Teljes szárnyhossz | 2.669 in |
Teljes hossz | 126.0 mm |
Teljes hossz | 4.961 in |
Teljes szélesség | 23.5 mm |
Teljes szélesség | 0.925 in |
Szín | Natúr |
Befejezés | Zinc Plated |
Rögzítés módja | Csavarozható |
Rögzítés iránya | Jobbos és balos |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Eltávolíthatóság | Removable |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Zárnyelv anyaga | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz