Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.
Anyag: Szilikon Szín: Zöld, Kék, Fehér, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1051
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | Szín | Tekercs hossza | Anyag | d1 | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.320,2748 Ft - 56.320,2748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
Kék
|
|
Szilikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 30.377,3603 Ft - 30.377,3603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Piros
|
|
Szilikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 66.741,5837 Ft - 66.741,5837 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.421 in
10.7 mm
|
Zöld
|
82.021 ft
25.0 m
|
Szilikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 23.777,3131 Ft - 23.777,3131 Ft | 1 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
Fehér
|
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 19.227,3314 Ft - 19.227,3314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Sárga
|
|
Szilikon
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz