Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,0689 Ft - 56,1073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 315,129 Ft - 490,2007 Ft | 135 Raktáron |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 108,2069 Ft - 168,3219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 683,4124 Ft - 1.063,0859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 102,5118 Ft - 113,902 Ft | 8700 Raktáron |
|
|
|
||
| 455,6082 Ft - 506,2314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 683,4123 Ft - 759,3471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 987,1512 Ft - 1.096,8347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 1.693,344 Ft - 1.881,4933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 550,5266 Ft - 856,3747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 30,3738 Ft - 47,2482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 32,2722 Ft - 50,2012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 32,2722 Ft - 50,2012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 36,0689 Ft - 56,1073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 61,5071 Ft - 95,6777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 108,2069 Ft - 168,3219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 20,882 Ft - 32,4831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20,882 Ft - 32,4831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 23,9194 Ft - 37,208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 24,6787 Ft - 38,3892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz