Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideális megoldás különböző maszkolási folyamatokon átesett alkatrészek védelmére és maszkolására.Használható dugóként is, menetes vagy menet nélküli furatok maszkolására.Csapok, csapszegek és csővégek védelmére szolgál. Anyag: Szilikongumi, EPDM, Szilikon Szín: Natúr, Fekete, Sárga, Rózsaszín, Zöld, Kék, Világoskék, Narancs, Világoszöld, Szürke Sorozat szám: SR1052, SR1095
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | IH | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,8857 Ft - 116,0552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 46,6045 Ft - 56,7645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 391,9774 Ft - 466,6766 Ft | 8 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 350,4249 Ft - 419,6791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 170,2517 Ft - 205,7559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 331,1096 Ft - 397,6904 Ft | 50 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 104,2509 Ft - 124,2026 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 22,3129 Ft - 27,1263 Ft | 16345 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 24,1512 Ft - 29,3295 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 130,8883 Ft - 157,6919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 30,5925 Ft - 37,3706 Ft | 110 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 41,8051 Ft - 41,8051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 55,5016 Ft - 67,2053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 71,4855 Ft - 85,631 Ft | 450 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 56,0208 Ft - 56,0208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 42,9979 Ft - 52,2038 Ft | 15000 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 67,0369 Ft - 67,0369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 53,3404 Ft - 65,4512 Ft | 12905 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
Szilikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 36,2338 Ft - 44,2188 Ft | 79 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 279,6551 Ft - 337,4863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz