Menü Keresés

Eladáshelyi klipsz – talpak

Raktáron

Az eladáshelyi klipszekhez való talpak egyéb eladáshelyi alkatrészekkel együtt anyagok kiállítására használhatók. A talpak szabadon álló, öntapadós és mágneses kialakításban is rendelhetők, számos környezetben használhatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Talp kialakítása Talp típus Talp magassága Talpátmérő Megveszem
580,9216 Ft - 580,9216 Ft 295 Raktáron
Magnetic Base
Magnetic Base
23.0 mm
20.0 mm
Popklipsz Mágneses talp 23.0 mm PS Törlés

10395103

Ártartomány
580 Ft - 580 Ft

Készletszintek
295 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp kialakítása
    Magnetic Base
  • Talp típus
    Magnetic Base
  • Szín
    Törlés
  • Teljes anyag
    Polisztirén
  • Talpátmérő
    20.0 mm