20198701
20198701
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 58.267,9878 Ft |
| 20 - 49 | 49.526,2174 Ft |
| 50 - 99 | 43.700,9908 Ft |
| 100 + | 37.875,7641 Ft |
| Menettípus | Coarse |
|---|---|
| d1 | M64 |
| d2 | 120.0 |
| w1 | 206.0 |
| l1 | 90.0 |
| h1 | 208.0 |
| w2 | 110.0 |
| w3 | 48.0 |
| F1 max. kg | 16000.0 |
| F2 max. kg | 11000.0 |
| Súly kg | 12.4 |
| Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz