Menü Keresés

Emelt peremű karimavédő dugók

Raktáron

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Kiemelt karimavédelem.
  • Olaj-, gáz- és víztípus-értékkarimák védelme.
  • Kúpos kialakítás, amely szorosan illeszkedik a csövek belsejébe.
Anyag: PE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1372

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
9 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Névleges csőméret D h d2 d1 Megveszem
646,471 Ft - 1.545,1954 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
ANSI 5"
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
257,9036 Ft - 619,1438 Ft 1 Raktáron
ANSI 2"
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
347,927 Ft - 834,4055 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
ANSI 3"
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
1.353,8324 Ft - 3.239,5823 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
ANSI 8"
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
468,4168 Ft - 1.118,9345 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
ANSI 4"
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
1.699,037 Ft - 4.070,7909 Ft 45 Raktáron
ANSI 10"
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
2.051,0478 Ft - 4.923,3125 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
ANSI 12"
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
265,3552 Ft - 637,2598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
ANSI 2.1⁄2"
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
185,4778 Ft - 445,4425 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
ANSI 1"
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
Karimavédő 4.990 in 5.080 in PE Fekete

10155004

Ártartomány
1.545 Ft - 646 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    189.9 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    129 mm
  • h
    27.2 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 5"
Karimavédő 2.050 in 2.075 in PE Fekete

10154977

Ártartomány
619 Ft - 257 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 2"
Karimavédő 3.030 in 3.110 in PE Fekete

10154984

Ártartomány
834 Ft - 347 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    132 mm
  • d1
    77 mm
  • d2
    79 mm
  • h
    18.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 3"
Karimavédő 8.000 in 8.070 in PE Fekete

10155011

Ártartomány
3.239 Ft - 1.353 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    279.9 mm
  • d1
    203.2 mm
  • d2
    205 mm
  • h
    32.4 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 8"
Karimavédő 3.995 in 4.095 in PE Fekete

10154991

Ártartomány
1.118 Ft - 468 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    166.4 mm
  • d1
    101.5 mm
  • d2
    104 mm
  • h
    23.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 4"
Karimavédő 9.995 in 10.150 in PE Fekete

10154946

Ártartomány
4.070 Ft - 1.699 Ft

Készletszintek
45 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 10"
Karimavédő 12.010 in 12.155 in PE Fekete

10154953

Ártartomány
4.923 Ft - 2.051 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    386.5 mm
  • d1
    305.1 mm
  • d2
    308.7 mm
  • h
    33.8 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 12"
Karimavédő 2.490 in 2.510 in PE Fekete

10154960

Ártartomány
637 Ft - 265 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    109.6 mm
  • d1
    63.2 mm
  • d2
    63.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 2.1⁄2"
Karimavédő 1.110 in 1.156 in PE Fekete

10154939

Ártartomány
445 Ft - 185 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    52.8 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 1"