Menü Keresés

Erős szárnyas klipszek

Raktáron

Az erős szárnyas klipszekkel könnyű és kartonpapír kiállítóelemek rögzíthetők szerelvények széles választékához. Műanyag szárnyas klipeszeinket leggyakrabban térelválasztó falakon, huzalokon, termékbemutató falakon és hasonló bemutatóelemeken használják.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Teljes szélesség Megveszem
10382363 131,4496 Ft - 158,7444 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.0 mm
31.0 mm
109,7402 Ft - 132,0812 Ft 25 Raktáron
47.0 mm
25.0 mm
Erős szárnyas klipsz 57.0 mm 31.0 mm Poliamid

10382363

Ártartomány
158 Ft - 131 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    Poliamid
  • Teljes hossz
    57.0 mm
  • Teljes szélesség
    31.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Erős szárnyas klipsz 47.0 mm 25.0 mm Poliamid

10382370

Ártartomány
132 Ft - 109 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    Poliamid
  • Teljes hossz
    47.0 mm
  • Teljes szélesség
    25.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790