20208424
20208424
Mennyiség | Egységár |
---|
Dugó típusa | Standard |
---|---|
d1 | 0.1562" |
l1 | 0.157" |
l2 | 0.21" |
d2 +0.004|-0.000 | 0.1562" |
d3 max | 0.130" |
l3 min | 0.150" |
x +0.0|-0.010 | 0.010" |
Termék anyaga | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Csapágygolyó anyaga | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz