Menü Keresés

Expanziós tömítő dugók - inch

Raktáron

A hüvelykes méretű tágulási tömítődugók a nyílások vagy üregek hatékony, nagynyomású tömítését szolgálják, megakadályozva a por, nedvesség, levegő és gáz bejutását.

Tompítja az ütéseket, elnyeli és elvezeti a rezgéseket. A dugógolyó különálló hornyolt tömítőgyűrűi a házba vannak tolva. A helyén marad, ha a golyó felfelé nyomódik a süllyesztett furat vállához.

Egyszerű a beszerelése, mivel nem szükséges hozzá csapolás, fúrás, az O-gyűrűs hornyok megmunkálása, vagy szalagok illetve tömítőanyagok használata. Gyakran használják alkalmazásokban, beleértve a folyadékhajtású rendszereket, pneumatikus rendszereket, hidraulikus rendszereket, ipari és szelepeket.

  • A nyílások vagy üregek hatékony, nagynyomású tömítését biztosítja.
  • Megakadályozza a por, nedvesség, levegő és gáz bejutását.
  • Alkalmazásokban, többek között folyadékhajtású és pneumatikus rendszerekben használatosak.
Sorozat szám: SRP0192, SRP0191

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapágygolyó anyaga Dugó típusa l2 d2 +0.004|-0.000 Termék anyaga l1 d1 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
Rövid
0.17"
0.1562"
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
0.125"
0.1562"
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
303 Rozsdamentes acél
Rövid
0.16"
0.1250"
303 Rozsdamentes acél
0.125"
0.1250"
2431 Raktáron
303 Rozsdamentes acél
Rövid
0.12"
0.0937"
303 Rozsdamentes acél
0.098"
0.0937"
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
303 Rozsdamentes acél
Rövid
0.52"
0.4062"
Alumínium
0.365"
0.4062"
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
Standard
0.21"
0.1562"
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
0.157"
0.1562"
Bővülő tömítődugó 0.1562" 0.125" Galvanizált vagy rozsdamentes acél

20208059


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Dugó típusa
    Rövid
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.17"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Bővülő tömítődugó 0.1250" 0.125" 303 Rozsdamentes acél

20207977


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Dugó típusa
    Rövid
  • d1
    0.1250"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.16"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1250"
Bővülő tömítődugó 0.0937" 0.098" 303 Rozsdamentes acél

20207939


Készletszintek
2431 Raktáron
Tulajdonságok
  • Dugó típusa
    Rövid
  • d1
    0.0937"
  • l1
    0.098"
  • l2
    0.12"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.0937"
Bővülő tömítődugó 0.4062" 0.365" Alumínium

20208394


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Dugó típusa
    Rövid
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.365"
  • l2
    0.52"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Bővülő tömítődugó 0.1562" 0.157" Galvanizált vagy rozsdamentes acél

20208424


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Dugó típusa
    Standard
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.157"
  • l2
    0.21"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"