Menü Keresés

Fogantyúk - gyorsrögzítők

Raktáron

A gyorsrögzítő-fogantyúk biztosan, kényelmesen megfogható felületet biztosítanak függőleges gyorsrögzítőkhöz. A tartozék védőelemként használható az esetleges becsípődés ellen.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes átmérő Belső átmérő Teljes magasság Megveszem
342,9172 Ft - 392,5669 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.5 mm
8.5 mm
12.0 mm
305,2237 Ft - 345,4572 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.5 mm
6.5 mm
10.5 mm
276,1608 Ft - 314,0507 Ft 4 Raktáron
11.0 mm
5.5 mm
8.5 mm
414,2483 Ft - 471,083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
Gyorsrögzítő fogantyú 8.5 mm 15.5 mm

10390382

Ártartomány
392 Ft - 342 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    8.5 mm
  • Teljes átmérő
    15.5 mm
  • Teljes magasság
    12.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorsrögzítő fogantyú 6.5 mm 12.5 mm

10390375

Ártartomány
345 Ft - 305 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    6.5 mm
  • Teljes átmérő
    12.5 mm
  • Teljes magasság
    10.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorsrögzítő fogantyú 5.5 mm 11.0 mm

10390368

Ártartomány
314 Ft - 276 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    5.5 mm
  • Teljes átmérő
    11.0 mm
  • Teljes magasság
    8.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorsrögzítő fogantyú 11.0 mm 19.0 mm

10390399

Ártartomány
471 Ft - 414 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    11.0 mm
  • Teljes átmérő
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    15.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790