A NYÁK-lapvezetők a panelek szűk helyeken, például NYÁK-keretekbe történő beszerelésére használatosak. A függőleges panelvezető sínek a nyomtatott áramköri kártyák függőleges beszerelésére használhatók. Különböző szerelési módokban és tartó alternatívákban.
Sorozat szám: SRVMCGN
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis panelvastagság | Magasság | Kompatibilis menetméretek (mind) | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789,9191 Ft - 789,9191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 789,9191 Ft - 789,9191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 789,9191 Ft - 789,9191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 720,3983 Ft - 720,3983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Csavar
|
||
| 789,9191 Ft - 789,9191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 159,404 Ft - 159,404 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 789,9191 Ft - 789,9191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 789,9191 Ft - 789,9191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 789,9191 Ft - 789,9191 Ft | 72 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 159,404 Ft - 159,404 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 789,9191 Ft - 789,9191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 720,3983 Ft - 720,3983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Csavar
|
||
| 789,9191 Ft - 789,9191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 789,9191 Ft - 789,9191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 789,9191 Ft - 789,9191 Ft | 1398 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 789,9191 Ft - 789,9191 Ft | 8 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 207,3556 Ft - 207,3556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 789,9191 Ft - 789,9191 Ft | 58 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Csavar
|
||
| 207,3556 Ft - 207,3556 Ft | 2300 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 159,404 Ft - 159,404 Ft | 100 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz