Ezek a gépcsavarok alacsony fejmagasságuknak köszönhetően esztétikusak és helytakarékosak. Az alacsony profilú fejnek hála ideális választás alacsony térközű alkalmazásokhoz. Kínálatunkban megtalálja az alacsony fejű és speciális alacsony fejű opciókat is.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Torx méret | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.646,5701 Ft - 6.352,3879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.119,9107 Ft - 1.259,8912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.009,8245 Ft - 1.136,0475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.330,5129 Ft - 1.496,8254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 954,7813 Ft - 1.074,1189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 3.961,44 Ft - 4.456,6183 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 10.876,9273 Ft - 11.516,7465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 4.209,0292 Ft - 4.456,6183 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 6.750,6243 Ft - 7.594,4452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.119,9107 Ft - 1.259,8912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 899,7381 Ft - 1.012,2037 Ft | 50 Raktáron |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 2.871,6148 Ft - 3.230,5583 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.119,9107 Ft - 1.259,8912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 911,3289 Ft - 1.025,2567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.577,3098 Ft - 1.774,4736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.395,6847 Ft - 1.570,1453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.758,9482 Ft - 1.978,8152 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 954,7813 Ft - 1.074,1189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.214,0596 Ft - 1.365,8171 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.092,9673 Ft - 1.229,585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz