Menü Keresés

Gépipari csavarok – ovális

Raktáron

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
134 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Menethossz Meghajtás típusa Megveszem
14,1503 Ft - 17,4717 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4 x 0.7
8.3 mm
Csillaghajtás
28,1591 Ft - 34,7626 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
36.1 mm
Csillaghajtás
72,9136 Ft - 90,0158 Ft 3000 Raktáron
M8 x 1.25
23.4 mm
Csillaghajtás
25,1168 Ft - 31,0089 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
11.3 mm
Csillaghajtás
14,2093 Ft - 17,5464 Ft 3000 Raktáron
M4 x 0.7
12.3 mm
Csillaghajtás
12,9515 Ft - 15,9898 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2 x 0.4
8.3 mm
Hornyolt hajtás
12,5938 Ft - 15,5457 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5 x 0.45
1.9 mm
Hornyolt hajtás
13,1323 Ft - 16,2139 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
12.6 mm
Hornyolt hajtás
13,2816 Ft - 16,3986 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5 x 0.45
17.9 mm
Hornyolt hajtás
13,3995 Ft - 16,5441 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
21.9 mm
Hornyolt hajtás
16,8625 Ft - 20,8206 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
12.1 mm
Hornyolt hajtás
12,6527 Ft - 15,6204 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3 x 0.5
2.6 mm
Hornyolt hajtás
13,0733 Ft - 16,1392 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2 x 0.4
10.3 mm
Hornyolt hajtás
12,8335 Ft - 15,8405 Ft 980 Raktáron
M3 x 0.5
5.6 mm
Hornyolt hajtás
13,0733 Ft - 16,1392 Ft 1000 Raktáron
M3 x 0.5
9.6 mm
Hornyolt hajtás
15,7697 Ft - 19,4685 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
16.1 mm
Hornyolt hajtás
12,7117 Ft - 15,695 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5 x 0.45
3.9 mm
Hornyolt hajtás
13,7926 Ft - 17,0275 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Hornyolt hajtás
13,3995 Ft - 16,5441 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Hornyolt hajtás
24,315 Ft - 30,0183 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
3.3 mm
Hornyolt hajtás
  • / 7
Csavar Csillaghajtás M4 x 0.7 8.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297124

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    8.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M5 x 0.8 36.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297742

Ártartomány
34 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    36.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M8 x 1.25 23.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298862

Ártartomány
90 Ft - 72 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    23.4 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M6 x 1.0 11.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10298381

Ártartomány
31 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    11.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Csillaghajtás M4 x 0.7 12.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10297131

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Menethossz
    12.3 mm
  • Menetméret
    M4 x 0.7
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Csavar Hornyolt hajtás M2 x 0.4 8.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10396650

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    4.4 mm
  • Menethossz
    8.3 mm
  • Menetméret
    M2 x 0.4
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M2.5 x 0.45 1.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10396803

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    5.5 mm
  • Menethossz
    1.9 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 12.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397176

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    6.3 mm
  • Menethossz
    12.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M2.5 x 0.45 17.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10396872

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    5.5 mm
  • Menethossz
    17.9 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 21.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397190

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    8.2 mm
  • Menethossz
    21.9 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 12.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398739

Ártartomány
20 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    10.4 mm
  • Menethossz
    12.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 2.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397121

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    6.3 mm
  • Menethossz
    2.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M2 x 0.4 10.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10396674

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    4.4 mm
  • Menethossz
    10.3 mm
  • Menetméret
    M2 x 0.4
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 5.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397145

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
980 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    6.3 mm
  • Menethossz
    5.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 9.6 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397169

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    6.3 mm
  • Menethossz
    9.6 mm
  • Menetméret
    M3 x 0.5
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M5 x 0.8 16.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

10398746

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    10.4 mm
  • Menethossz
    16.1 mm
  • Menetméret
    M5 x 0.8
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M2.5 x 0.45 3.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10396827

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    5.5 mm
  • Menethossz
    3.9 mm
  • Menetméret
    M2.5 x 0.45
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3.5 x 0.6 12.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397763

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    8.2 mm
  • Menethossz
    12.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M3.5 x 0.6 4.9 mm Poliamid 6/6 Natúr

10397749

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    8.2 mm
  • Menethossz
    4.9 mm
  • Menetméret
    M3.5 x 0.6
  • Szín
    Natúr
Csavar Hornyolt hajtás M6 x 1.0 3.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10399323

Ártartomány
30 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Besüllyesztett csavarfokozat
    90 / 92
  • Fejátmérő
    12.6 mm
  • Menethossz
    3.3 mm
  • Menetméret
    M6 x 1.0
  • Szín
    Natúr