A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csaphossz | Menetméret | Terhelési kapacitás | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.378,9408 Ft - 10.421,0476 Ft | 24 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5.002,6124 Ft - 5.558,4587 Ft | 20 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13.252,0033 Ft - 14.724,4491 Ft | 36 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8.432,3429 Ft - 9.369,2675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 15.447,6513 Ft - 17.164,0584 Ft | 12 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5.910,6144 Ft - 6.567,3526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10253144 | 13.553,7468 Ft - 15.059,7186 Ft | 16 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 13.749,5782 Ft - 15.277,3086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5.674,5714 Ft - 6.305,0784 Ft | 16 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5.876,3974 Ft - 6.529,3304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 14.437,0573 Ft - 16.041,1739 Ft | 20 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5.814,9873 Ft - 6.461,0989 Ft | 1 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13.094,8354 Ft - 14.549,8161 Ft | 16 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 14.231,4345 Ft - 15.812,7032 Ft | 20 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4.830,7132 Ft - 5.367,459 Ft | 99 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
400.0 kg
400.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz