Menü Keresés

Gumi hüvelyek

Raktáron

Natúr gumiból és acélból készült hüvelyek. Ezek a hüvelyek három típusban és különböző méretekben érhetők el a célnak megfelelően.

Sorozat szám: SR6485

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Talp magassága Belső átmérő Furatátmérő Talpátmérő Megveszem
4.413,3979 Ft - 5.213,1584 Ft 15 Raktáron
22.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
2.977,5074 Ft - 9.394,2921 Ft 2 Raktáron
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
13.464,658 Ft - 37.566,8218 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
2.390,4803 Ft - 6.766,3733 Ft 2 Raktáron
14.0 mm
14.0 mm
62.0 mm
3.737,2663 Ft - 4.614,8912 Ft 15 Raktáron
17.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
8.436,7683 Ft - 10.021,7611 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
3.386,2028 Ft - 9.352,9075 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.388,1161 Ft - 5.986,7938 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
11.0 mm
60.0 mm
2.726,5842 Ft - 6.962,9499 Ft 123 Raktáron
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
1.188,6187 Ft - 3.041,7641 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
12.539,6878 Ft - 15.484,4145 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.0 mm
21.0 mm
80.0 mm
1.584,9293 Ft - 2.575,5016 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
30.0 mm
6.374,7869 Ft - 7.871,7971 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
11.0 mm
80.0 mm
1.027,1406 Ft - 2.958,995 Ft 7 Raktáron
6.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
3.331,582 Ft - 9.280,4845 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.0 mm
21.0 mm
50.0 mm
Hüvely Kerek 50.0 mm 20.0 mm Acél;Gumi

10306086

Ártartomány
5.213 Ft - 4.413 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    50.0 mm
  • Belső átmérő
    22.0 mm
  • Alátét magassága
    3.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek
Hüvely Kerek 40.0 mm 20.0 mm Acél;Gumi

10306154

Ártartomány
9.394 Ft - 2.977 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    13.0 mm
  • Alátét magassága
    3.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek
Hüvely Kerek 100.0 mm 40.0 mm Acél;Gumi

10306192

Ártartomány
37.566 Ft - 13.464 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Belső átmérő
    21.0 mm
  • Alátét magassága
    4.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek
Hüvely Kerek 62.0 mm 6.0 mm Acél;Gumi

10306123

Ártartomány
6.766 Ft - 2.390 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    62.0 mm
  • Belső átmérő
    14.0 mm
  • Alátét magassága
    3.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek
Hüvely Kerek 40.0 mm 20.0 mm Acél;Gumi

10306079

Ártartomány
4.614 Ft - 3.737 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    17.0 mm
  • Alátét magassága
    3.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek
Hüvely Kerek 100.0 mm 30.0 mm Acél;Gumi

10554166

Ártartomány
10.021 Ft - 8.436 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Belső átmérő
    21.0 mm
  • Alátét magassága
    4.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek
Hüvely Kerek 40.0 mm 40.0 mm Acél;Gumi

10306161

Ártartomány
9.352 Ft - 3.386 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    13.0 mm
  • Alátét magassága
    3.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek
Hüvely Kerek 60.0 mm 20.0 mm Acél;Gumi

10306093

Ártartomány
5.986 Ft - 5.388 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    60.0 mm
  • Belső átmérő
    25.0 mm
  • Alátét magassága
    4.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek
Hüvely Kerek 40.0 mm 10.0 mm Acél;Gumi

10306116

Ártartomány
6.962 Ft - 2.726 Ft

Készletszintek
123 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    10.0 mm
  • Alátét magassága
    2.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek
Hüvely Kerek 20.0 mm 25.0 mm Acél;Gumi

10306147

Ártartomány
3.041 Ft - 1.188 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    6.0 mm
  • Alátét magassága
    2.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek
Hüvely Kerek 80.0 mm 30.0 mm Acél;Gumi

10306185

Ártartomány
15.484 Ft - 12.539 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    80.0 mm
  • Belső átmérő
    21.0 mm
  • Alátét magassága
    3.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek
Hüvely Kerek 30.0 mm 16.0 mm Acél;Gumi

10306062

Ártartomány
2.575 Ft - 1.584 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    16.0 mm
  • Alátét magassága
    3.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek
Hüvely Kerek 80.0 mm 20.0 mm Acél;Gumi

10306109

Ártartomány
7.871 Ft - 6.374 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    80.0 mm
  • Belső átmérő
    32.0 mm
  • Alátét magassága
    4.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek
Hüvely Kerek 15.0 mm 25.0 mm Acél;Gumi

10306130

Ártartomány
2.958 Ft - 1.027 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    15.0 mm
  • Belső átmérő
    6.0 mm
  • Alátét magassága
    2.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek
Hüvely Kerek 50.0 mm 30.0 mm Acél;Gumi

10306178

Ártartomány
9.280 Ft - 3.331 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    50.0 mm
  • Belső átmérő
    21.0 mm
  • Alátét magassága
    3.0 mm
  • Típus
    Dupla belső menetes
  • Alak
    Kerek