Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 8.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

A hatszögletes fejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható, beleértve az elektromos és elektronikus szerelvényeket. Útmutatásért csak az ISO 4017, NF EN 24017 és DIN 933 szabványra hivatkozzon.
Essentra cikkszám:

10039977

Gyártói cikkszám:

0020170000VR

6000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 17,5134 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

17.513 Ft

1000 x 17,5134 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 7.0 mm
Fej hossza 2.8 mm
Menethossz 8.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Teljesen menetes csavar
Specifikációk DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot