Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M8 40.0 mm PEEK Barna

Essentra cikkszám:

10220368

Gyártói cikkszám:

182084070409

106 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 5.615,4864 Ft
10 - 49 4.903,873 Ft
50 + 4.316,7627 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.615 Ft

1 x 5.615,4864 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Fej hossza 5.5 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M8
Szín Barna
Anyag PEEK
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Részben menetes csavar
Specifikációk UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot