Menü Keresés

HVAC zsanérok

Raktáron

A HVAC-zsanérok nagy teherbírású forgó zsanérok, ideálisak nagy, süllyesztett ajtókhoz. Alkalmasak légkondicionáló berendezésekhez, elektromos szekrényekhez és géppanelekhez. Ez a termékcsalád különböző kiviteleket és anyagokat kínál, hogy esztétikailag vonzó legyen, illetve megfeleljen a környezeti és alkalmazási követelményeknek is. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Szárnyvastagság Teljes hossz Eltolási távolság Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
860,2281 Ft - 946,2509 Ft 13 Raktáron
97.5 mm
22.5 mm
18.0 mm
62.0 mm
910,5885 Ft - 7.693,4881 Ft 30 Raktáron
6.0 mm
97.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
2.360,945 Ft - 29.820,6257 Ft Gyártás alatt
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
2.360,945 Ft - 29.820,6257 Ft Gyártás alatt
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
HVAC zsanérok 97.5 mm 62.0 mm PA Fekete

10096031

Ártartomány
946 Ft - 860 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • Eltolási távolság
    22.5 mm
  • Teljes hossz
    97.5 mm
  • Teljes vastagság
    18.0 mm
  • Teljes szélesség
    62.0 mm
  • Teljes anyag
    30% üvegszál erősítésű poliamid
HVAC zsanérok 97.0 mm 60.0 mm Cinköntvény Fekete

10104118

Ártartomány
7.693 Ft - 910 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    6.0 mm
  • Eltolási távolság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    97.0 mm
  • Teljes vastagság
    20.0 mm
  • Teljes szélesség
    60.0 mm
HVAC zsanérok 120.0 mm 100.0 mm Cinkötvözet Fekete

20126469

Ártartomány
29.820 Ft - 2.360 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    5.0 mm
  • Eltolási távolság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Teljes vastagság
    20.5 mm
  • Teljes szélesség
    100.0 mm
HVAC zsanérok 120.0 mm 100.0 mm Cinkötvözet Fekete

20126476

Ártartomány
29.820 Ft - 2.360 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    5.0 mm
  • Eltolási távolság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Teljes vastagság
    20.5 mm
  • Teljes szélesség
    100.0 mm