Menü Keresés

Görgős kerék 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Poliamid

A fehér poliamid görgőkerék ideális display elemekhez, éttermi berendezésekhez, bevásárlókocsikhoz, irodai és egészségügyi berendezésekhez.
Essentra cikkszám:

10283417

Gyártói cikkszám:

497937

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 31 6.159,469 Ft
32 + 2.267,3427 Ft
Standard csomagolás: 32

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.159 Ft

1 x 6.159,469 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fehér
Görgő típusa Menetes csapos görgő
Rögzítés típusa Threaded Stem
Terhelési kapacitás 60.0 kg
Kerék szélessége 28.0 mm
Kerékátmérő 75.0 mm
Teljes magasság 131.0 mm
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot