Menü Keresés

Íróasztali kábelátvezető 80.0 mm 96.0 mm ABS Fehér

Ez a kerek íróasztal-alátétgyűrű ideális irodai helyiségekbe, hogy rendben tartsa az íróasztalokat. ABS-ből készül.
Essentra cikkszám:

10379615

Gyártói cikkszám:

464248

700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 319,5377 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.954 Ft

100 x 319,5377 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Kábelátvezető alakja Kerek
Felület megmunkálása Texturált
Típus 80,0 mm-es kerek
Csomagmennyiség 100
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot