These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.
These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.
It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).
Anyag: LDPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: , SR1780
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | használható kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170,392 Ft - 340,8121 Ft | 100 Raktáron |
|
|
||
| 54,1263 Ft - 108,2667 Ft | 4566 Raktáron |
|
|
||
| 116,7428 Ft - 233,4856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 313,7139 Ft - 313,7139 Ft | 3344 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
| 75,7235 Ft - 151,4611 Ft | 16000 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 90,9777 Ft - 181,9554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 205,4752 Ft - 410,9505 Ft | 300 Raktáron |
|
|
||
| 421,8543 Ft - 843,6947 Ft | 400 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 54,4351 Ft - 108,856 Ft | 800 Raktáron |
|
|
||
| 114,7922 Ft - 229,5844 Ft | 1738 Raktáron |
|
|
||
| 292,0044 Ft - 399,3194 Ft | 450 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||
| 43,3628 Ft - 86,7256 Ft | 56700 Raktáron |
|
|
||
| 103,8883 Ft - 207,7907 Ft | 1640 Raktáron |
|
|
||
| 265,4113 Ft - 530,8087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz