Menü Keresés

Kábelrögzítők – öntapadós, egyvezetékes

Raktáron

A egyvezetékes kábelrögzítők többféle helyzetben is erős, de egyszerű megoldást kínálnak a kábelek kezelésére. A öntapadós rögzítés nagyon erős rögzítést tesz lehetővé, ugyanakkor a rögzítő levehető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
30,2838 Ft - 42,2542 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
197,4763 Ft - 197,4763 Ft 2100 Raktáron
Kábelrögzítő Ragasztó 3.0 mm PA Natúr

10119341

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    3.0 mm
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    2.3 mm
  • Kompatibilis furatátmérő
    4.6 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Patentes
  • Adhesive Material
    Akril ragasztó
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 1.5 mm 13.0 x 9.5 mm PPE;PS Fehér

10174395

Ártartomány
197 Ft - 197 Ft

Készletszintek
2100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    5.6 mm
  • Teljes szélesség
    9.5 mm
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • A rögzítő anyaga
    Noryl
  • Adhesive Material
    Akril