20146610
20146610
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 12.988,00 Ft |
10 - 19 | 11.688,00 Ft |
20 - 49 | 11.040,00 Ft |
50 - 99 | 10.392,00 Ft |
100 + | 9.740,00 Ft |
Menetméret | TR10 x 2 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 10.0 |
Menet | 2.0 |
Menet iránya | Balos |
Érintkezőfelület | 250.0 |
d2 tol. H9 | 25.0 |
d4 | 34.0 |
d5 tol. H9 | 5.0 |
l1 | 25.0 |
l2 | 10.0 |
Súly kg | 0.164 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz