Menü Keresés

Csavarvédő sapka M8 12.8 mm LDPE Fekete

A fekete LDPE csavarvédő sapkák védenek az időjárással és behatolással szemben, és költséghatékony opciót jelentenek a végső kinézet javítására.
Essentra cikkszám:

10086971

Gyártói cikkszám:

12838

5330 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 47,6164 Ft
5000 + 11,3908 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

23.808 Ft

500 x 47,6164 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 16.8 mm
d 12.8 mm
H3 9.0 mm
H1 14.0 mm
H2 15.0 mm
Csavarmenet M8
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot