20146665
20146665
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 22.508,00 Ft |
10 - 19 | 20.256,00 Ft |
20 - 49 | 19.132,00 Ft |
50 - 99 | 18.008,00 Ft |
100 + | 16.880,00 Ft |
Menetméret | TR14 x 3 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 14.0 |
Menet | 3.0 |
Menet iránya | Balos |
Érintkezőfelület | 460.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Súly kg | 0.258 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz