20146733
20146733
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 22.960,00 Ft |
10 - 19 | 20.664,00 Ft |
20 - 49 | 19.516,00 Ft |
50 - 99 | 18.368,00 Ft |
100 + | 17.220,00 Ft |
Menetméret | TR18 x 8 |
---|---|
Menetindítás száma | 2.0 |
d1 tol 7H | 18.0 |
Menet | 8.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 610.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Súly kg | 0.228 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz