20146900
20146900
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 45.096,00 Ft |
10 - 19 | 40.588,00 Ft |
20 + | 38.332,00 Ft |
Menetméret | TR30 x 6 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 30.0 |
Menet | 6.0 |
Menet iránya | Balos |
Érintkezőfelület | 1370.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
d4 | 50.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 14.0 |
Súly kg | 0.408 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz