20146993
20146993
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 83.948,00 Ft |
10 - 19 | 75.552,00 Ft |
20 + | 71.356,00 Ft |
Menetméret | TR40 x 7 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 40.0 |
Menet | 7.0 |
Menet iránya | Balos |
Érintkezőfelület | 2650.0 |
d2 tol. H9 | 63.0 |
d4 | 78.0 |
d5 tol. H9 | 9.0 |
l1 | 66.0 |
l2 | 16.0 |
Súly kg | 1.700 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz