20147037
20147037
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 144.358,40 Ft |
10 + | 129.924,00 Ft |
Menetméret | TR50 x 8 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 50.0 |
Menet | 8.0 |
Menet iránya | Balos |
Érintkezőfelület | 4540.0 |
d2 tol. H9 | 72.0 |
d4 | 90.0 |
d5 tol. H9 | 11.0 |
l1 | 75.0 |
l2 | 18.0 |
Súly kg | 2.324 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz