20147105
20147105
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 9.884,00 Ft |
10 - 19 | 8.896,00 Ft |
20 - 49 | 8.400,00 Ft |
50 - 99 | 7.908,00 Ft |
100 + | 7.412,00 Ft |
Menetméret | TR12 x 3 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 12.0 |
Menet | 3.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 228.0 |
d2 tol. H9 | 24.0 |
l1 | 20.0 |
l2 | 7.0 |
Súly kg | 0.120 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz