20147181
20147181
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 32.864,00 Ft |
10 - 19 | 29.576,00 Ft |
20 - 49 | 27.936,00 Ft |
50 + | 26.292,00 Ft |
Menetméret | TR20 x 4 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 20.0 |
Menet | 4.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 514.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
l1 | 26.0 |
l2 | 11.0 |
Súly kg | 0.400 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz