20149666
20149666
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 12.800,00 Ft |
10 - 19 | 11.520,00 Ft |
20 - 49 | 10.880,00 Ft |
50 - 99 | 10.240,00 Ft |
100 + | 9.600,00 Ft |
Menetméret | TR10 x 4 |
---|---|
Menetindítás száma | 2.0 |
d1 tol 7H | 10.0 |
Menet | 4.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 250.0 |
d2 tol. H9 | 25.0 |
d4 | 34.0 |
d5 tol. H9 | 5.0 |
l1 | 25.0 |
l2 | 10.0 |
Súly kg | 0.164 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz