Menü Keresés

Karmiavédők

Raktáron

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
151 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Névleges csőméret m Osztály nyomás szerinti besorolása Megveszem
2.154,6415 Ft - 2.627,9418 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
2.588,4803 Ft - 3.020,8455 Ft 30 Raktáron
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
1.227,1541 Ft - 1.424,1954 Ft 7 Raktáron
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
2.308,4883 Ft - 2.825,0813 Ft 81 Raktáron
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
2.892,9041 Ft - 3.547,5706 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
839,1339 Ft - 957,7853 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
155.4 mm
1 1/2"
22.4 mm
600
4.852,89 Ft - 5.912,8797 Ft 3 Raktáron
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
2.181,4169 Ft - 2.674,0973 Ft 13 Raktáron
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
2.407,9842 Ft - 2.956,4749 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
26.250,7486 Ft - 31.826,9558 Ft 25 Raktáron
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
646,3026 Ft - 744,5917 Ft 35 Raktáron
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
2.945,6272 Ft - 3.613,4849 Ft 49 Raktáron
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
2.908,1864 Ft - 3.398,032 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
376,583 Ft - 1.035,8137 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
754,1343 Ft - 1.928,8303 Ft 207 Raktáron
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
1.815,7799 Ft - 2.104,1778 Ft 73 Raktáron
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
839,3724 Ft - 2.141,9607 Ft 370 Raktáron
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
696,219 Ft - 790,1859 Ft 84 Raktáron
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
3.544,5285 Ft - 4.288,8795 Ft 26 Raktáron
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
7.591,02 Ft - 9.840,2125 Ft 27 Raktáron
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
  • / 8
Karimafedél 105.0 mm 14.0 mm PE Sárga

10232002

Ártartomány
2.627 Ft - 2.154 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    105.0 mm
  • m
    14.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 20
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    DIN
Karimafedél 279.4 mm 25.4 mm PE Sárga

10230718

Ártartomány
3.020 Ft - 2.588 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    279.4 mm
  • m
    25.4 mm
  • Névleges csőméret
    6"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 190.5 mm 23.9 mm PE Sárga

10230732

Ártartomány
1.424 Ft - 1.227 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    190.5 mm
  • m
    23.9 mm
  • Névleges csőméret
    3"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 115.0 mm 14.0 mm PE Sárga

10231944

Ártartomány
2.825 Ft - 2.308 Ft

Készletszintek
81 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    115.0 mm
  • m
    14.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 25
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    DIN
Karimafedél 140.0 mm 11.0 mm PE Sárga

10232651

Ártartomány
3.547 Ft - 2.892 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    140.0 mm
  • m
    11.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 50
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 155.4 mm 22.4 mm PE Sárga

10232811

Ártartomány
957 Ft - 839 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    155.4 mm
  • m
    22.4 mm
  • Névleges csőméret
    1 1/2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    600
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 200.0 mm 17.0 mm PE Sárga

10231982

Ártartomány
5.912 Ft - 4.852 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    200.0 mm
  • m
    17.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 80
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 105.0 mm 16.0 mm PE Sárga

10232613

Ártartomány
2.674 Ft - 2.181 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    105.0 mm
  • m
    16.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 20
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    40
  • Standard
    DIN
Karimafedél 120.0 mm 12.0 mm PE Sárga

10232637

Ártartomány
2.956 Ft - 2.407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    120.0 mm
  • m
    12.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 32
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    10
  • Standard
    DIN
Karimafedél 715.0 mm 30.0 mm PE Sárga

10232798

Ártartomány
31.826 Ft - 26.250 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    715.0 mm
  • m
    30.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 500
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    16
  • Standard
    DIN
Karimafedél 88.9 mm 11.2 mm PE Sárga

10231555

Ártartomány
744 Ft - 646 Ft

Készletszintek
35 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    88.9 mm
  • m
    11.2 mm
  • Névleges csőméret
    1/2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 140.0 mm 14.0 mm PE Sárga

10231951

Ártartomány
3.613 Ft - 2.945 Ft

Készletszintek
49 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    140.0 mm
  • m
    14.0 mm
  • Névleges csőméret
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Szín
    Sárga
Karimafedél 381.0 mm 55.6 mm PE Sárga

10230275

Ártartomány
3.398 Ft - 2.908 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    381.0 mm
  • m
    55.6 mm
  • Névleges csőméret
    6"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    900
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 100.2 mm 12.2 mm PE Sárga

10073810

Ártartomány
1.035 Ft - 376 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    100.2 mm
  • m
    12.2 mm
  • Névleges csőméret
    DN 25
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    6
  • Standard
    DIN
Karimafedél 127.0 mm 17.5 mm PE Sárga

10073834

Ártartomány
1.928 Ft - 754 Ft

Készletszintek
207 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    127.0 mm
  • m
    17.5 mm
  • Névleges csőméret
    1 1/2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 228.6 mm 23.9 mm PE Sárga

10230725

Ártartomány
2.104 Ft - 1.815 Ft

Készletszintek
73 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    228.6 mm
  • m
    23.9 mm
  • Névleges csőméret
    4"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 152.4 mm 19.1 mm PE Sárga

10073858

Ártartomány
2.141 Ft - 839 Ft

Készletszintek
370 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    152.4 mm
  • m
    19.1 mm
  • Névleges csőméret
    2"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 98.6 mm 12.7 mm PE Sárga

10231562

Ártartomány
790 Ft - 696 Ft

Készletszintek
84 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    98.6 mm
  • m
    12.7 mm
  • Névleges csőméret
    3/4"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 342.9 mm 28.4 mm PE Sárga

10231616

Ártartomány
4.288 Ft - 3.544 Ft

Készletszintek
26 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    342.9 mm
  • m
    28.4 mm
  • Névleges csőméret
    8"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
Karimafedél 485.0 mm 30.0 mm PE Sárga

10231654

Ártartomány
9.840 Ft - 7.591 Ft

Készletszintek
27 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    485.0 mm
  • m
    30.0 mm
  • Névleges csőméret
    12"
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    25
  • Standard
    ANSI